Liitäntäpala

Til.nro: SV 9677920

Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 9677920
Tuotekuvaus
Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
E-Cu, tinattu
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Kaapelikenkä M12
Nimellisvirta maks.
1 600 A
Mitat
Leveys: 98 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
240 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,6 kg
Bruttopaino
1,662 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,471
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 240 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot