Kosketussuojalevy laiteadaptereille

Til.nro: SV 9677792

Liitäntäsarjan etupuoliseen peittämiseen.

Til.nro:
SV 9677792
Tuotekuvaus
Liitäntäsarjan etupuoliseen peittämiseen. Vaihtoehtoisesti peitettä voi käyttää myös kytkentälaitteen kaapeliliitännälle. Peitelevyt mahdollistavat avointen kaapelitulojen sulkemisen kosketussuojan peitteessä.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Toimitus
Sis. peitelevyt
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (XT6, XT7)
Siemens (3VA27)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,26 kg
Tullitariffinimike
39191019
EAN
4028177805347
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
Dokumentaatiot
Ohjeet