3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 9677025
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016 - NH-koko
- 00
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 800 V (AC), 3~
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Ohje
- Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 670 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,62 kg
- Bruttopaino
- 2,66 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,606
- Tullitariffinimike
- 85365080
- EAN
- 4028177707108
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Tuotekuvaus
- SV NH -varokekuormanerotinlista, koko 00, 160 A, 800 V, 3-napainen, runkoliitin, 185 mm -järjestelmä, soveltuu virtamuuntajan asentamiseen
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions