3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 9677110
- Rakenne
- Kytkettävissä 1-napaisesti.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016 - NH-koko
- 1
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pultti M12
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 800 V (AC), 3~
- Nimellisvirta maks.
- 250 A
- Ohje
- Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 670 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 6 ‐ 240 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,9 kg
- Bruttopaino
- 4,94 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,73
- Tullitariffinimike
- 85365080
- EAN
- 4028177705494
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Tuotekuvaus
- SV NH -varokekuormanerotinlista, koko 1, 250 A, 800 V, 3-napainen, pultti M12, 185 mm -järjestelmä, 1-napaisesti kytkettävissä, seoveltuu virtamuuntajan asennukseen
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions