NH-varoke-erotinkisko elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9677.115

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9677.115
Rakenne
Kytkettävissä 3-napaisesti
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
NH-koko
1
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Pultti M12
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~
Nimellisvirta maks.
250 A
Ohje
Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen
Kyllä
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 830 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
6 ‐ 240 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,32 kg
Bruttopaino
6,02 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,73
Tullitariffinimike
85365080
EAN
4028177705500
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlista koko 1, 3~ lähtö
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot