- Til.nro:
- SV 9677215
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
- NH-koko
- 2
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pultti M12
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Ohje
- Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 830 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 6 ‐ 240 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,93 kg
- Bruttopaino
- 6,33 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,73
- Tullitariffinimike
- 85365080
- EAN
- 4028177705531
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Tuotekuvaus
-
NH-varokekytkinlista koko 2, 3~ lähtö