Pyöröjohdinten suoraan liitäntään.
- Til.nro:
- SV 9677440
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohdinten suoraan liitäntään.
- Materiaali
- Messinki
- Pintakäsittely
- Tinattu
- Rakennekoolle
- 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 120 ‐ 300 mm²
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,384 kg
- Bruttopaino
- 0,4 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,067
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV V-liitin NH-varokekuormanerotinlistalle NH3 (SV 9677XXX), pyöreän johtimen liitäntä 120-300 mm², 185mm -järjestelmä, 3 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet