Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
- Til.nro:
- SV 9677450
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
E-Cu, tinattu - Rakennekoolle
- 00
- Ohje
- Käyttö mahdollinen vain kosketussuojan peitteellä varustetussa virtakiskojärjestelmässä (peiteprofiili, halkaistu)
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,225 kg
- Bruttopaino
- 0,24 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV kontaktiliitin NH-varokekuormanerotinlistojen kiinnittämiseen koko NH00, SV 9677XXX, 185mm -järjestelmä, 3 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet