- Til.nro:
- SV 9677470
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Rakennekoolle
- 00
- Ohje
- Käyttö mahdollinen vain ilman kosketussuojan peitettä olevassa virtakiskojärjestelmässä (peiteprofiili, halkaistu)
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,15 kg
- Bruttopaino
- 0,138 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,003
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
-
Kiskoliitin NH-varokekytkinlistalle 00 3kpl