Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.
- Til.nro:
- SV 9677810
- Tuotekuvaus
- Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Rakennekoolle
- 00
- Sopii tilausnumerolle
- 9677000
- 9677010
- 9677015
- 9677025
- 9677060
- 9677065
- 9677070
- 9677075
- 9677080
- 9677085
- Nimellisteho
- 2,5 VA
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuviliittimet
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nimellistaajuus
- 50 ‐ 50 ‐ Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,21 kg
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV virtamuuntaja 150/5A, NH varokekuormanerottimille / NH varoke-erottimille, koko NH00