Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.
- Til.nro:
- SV 9677865
- Tuotekuvaus
- Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Rakennekoolle
- 1 - 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Nimellisteho
- 2,5 VA
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nimellistaajuus
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,16 kg
- Tullitariffinimike
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV Virtamuuntaja 250 A/ 5 A NH-varokekytkinlistoihin, koko 1–3 (SV 9677.XXX)