Virtamuunnin

Til.nro: SV 9677885

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

Til.nro:
SV 9677885
Tuotekuvaus
Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali
Polyamidi
Rakennekoolle
3
Sopii tilausnumerolle
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Nimellisteho
2,5 VA
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Insuslation material (class)
H
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 4 mm²
Nimellistaajuus
50 ‐ 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,168 kg
Bruttopaino
0,17 kg
Tullitariffinimike
85044087
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
SV Virtamuuntaja 600 A/5 A, NH-varokekytkinlistaan, koko 3 / liitäntä- ja laiteadapteri (SV 9677.XXX)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot