Virtamuunnin

Til.nro: SV 9677951

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

Til.nro:
SV 9677951
Tuotekuvaus
Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali
Polyamidi
Rakennekoolle
2/3
Sopii tilausnumerolle
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Nimellisteho
1,5 VA
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 4 mm²
Nimellistaajuus
50 ‐ 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,136 kg
Bruttopaino
0,146 kg
Tullitariffinimike
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
SV Virtamuuntaja 400 A/5 A, NH-kuormanerotuskiskoihin, koko 2–3 / adapteri RiLine Compact -komponenteille (SV 9677.XXX)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions