Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.
- Til.nro:
- SV 9677952
- Tuotekuvaus
- Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Rakennekoolle
- 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Nimellisteho
- 1,5 VA
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nimellistaajuus
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,136 kg
- Bruttopaino
- 0,146 kg
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV Virtamuuntaja 500 A/5 A, NH-kuormanerotuskiskoihin, koko 3 / adapteri RiLine Compact -komponenteille (SV 9677.XXX)