Virtamuunnin

Til.nro: SV 9677958

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

Til.nro:
SV 9677958
Tuotekuvaus
Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali
Polyamidi
Sopii tilausnumerolle
9677930
Nimellisteho
2,5 VA
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 4 mm²
Nimellistaajuus
50 ‐ 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,16 kg
Bruttopaino
0,17 kg
Tullitariffinimike
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
SV Virtamuuntaja 800 A/5 A RiLine Compact -adapterille 185 mm (SV 9677.930)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions