3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 9677060
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Toimintotapa
- Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
- Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016 - NH-koko
- 00
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M8
- Installation type
- Liitinkiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 800 V (AC), 3~
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 676 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,12 kg
- Bruttopaino
- 5,14 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,072
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177806689
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
- SV NH-kuormaerotinlista, koko 00, 160 A, 800 V, 3-napainen, ruuvi M8, 185 mm -järjestelmä, kaapelivienti ylhäältä, kiristinkiinnitys
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions