3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 9677160
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Toimintotapa
- Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
- Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016 - NH-koko
- 1
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M12
- Installation type
- Ruuvikiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 800 V (AC), 3~
- Nimellisvirta maks.
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 772 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 6 ‐ 240 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,06 kg
- Bruttopaino
- 10,66 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,696
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177809079
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
- SV NH-kuormaerotinlista koko NH1, kaapeliläpivienti alhaalta (6-240mm2), 250A, 800V, 3-napainen, pultti M12, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions