NH-kuormanerotuskisko elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9677080

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9677080
Rakenne
Kytkettävissä 3-napaisesti
Toimintotapa
Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
NH-koko
00
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M8
Installation type
Liitinkiinnitys
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~
Nimellisvirta maks.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen
Kyllä
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 860 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 95 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
5,48 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,072
Tullitariffinimike
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV NH-kuormaerotinlista koko NH00, kaapeliläpivienti alhaalta (1,5-95mm2), 160A, 400V, 3-napainen, pultti M8, liitinkiinnitys, EFM = elektroninen varokevalvonta, 185mm -järjestelmä
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions