NH-kuormanerotuskiskon muuntamiseen pyöröjohtimien runkoliitinkytkennälle.
- Til.nro:
- SV 9677435
- Tuotekuvaus
- NH-kuormanerotuskiskon muuntamiseen pyöröjohtimien runkoliitinkytkennälle.
- Materiaali
- Alumiini
E-Cu, hopeoitu - Toimitus
- Sis. liitintilan peitelevyn, taustapuolella
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 70 ‐ 240 mm²
- Rakennekoolle
- 1 - 3
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,84 kg
- Bruttopaino
- 0,869 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,586
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Tuotekuvaus
- SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 70-240 mm²