Varmistaa taustapuolen kosketussuojan kaapeliliitäntäalueella käytettäessä kaapelikenkää, jossa on pitkät puristushylsyt.
- Til.nro:
- SV 9677402
- Tuotekuvaus
- Varmistaa taustapuolisen kosketussuojan kaapeliliitäntäalueella käytettäessä kaapelikenkää, jossa on pitkät puristushylsyt. Yhdessä etualueen liitintilan peitelevyn (9677.400/.410) kanssa saavutetaan joka puolella kosketussuoja liitintilalle.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 7035
- Rakennekoolle
- 00
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,085 kg
- Bruttopaino
- 0,086 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
- SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)