RiLine Compact -komponenttien asennukseen 185 mm:n kiskojärjestelmiin.
- Til.nro:
- SV 9677930
- Materiaali
- Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Installation type
- Ruuvikiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimellisvirta maks.
- 320 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Ohje
- Kiinnitykseen rei'itettyihin virtakiskoihin. On huomioitava, että laitealueelle ei ole asennettu peiteprofiilia.
- Kontaktiliittimiä on käytettävä, kun adapteria käytetään virtakiskoissa, joissa on kosketussuoja
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 670 mm - Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,6 kg
- Bruttopaino
- 2,769 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV Adapteri 320 A (2 x 160 A), 3-napainen, johtimien lähtö ylhäällä/alhaalla, ruuvikiinnitys, RiLine Compact -komponenteille
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet