Virtakiskopidin (185 mm)

Til.nro: SV 9677500

Lattakuparikiskoille 40/60/80/100/120 x 10 mm

Til.nro:
SV 9677500
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnityselementit kosketussuojalevyn peitteelle (pohja-allas)
Napojen määrä
3-nap.
185 mm
Sopii virtakiskoille
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,72 kg
Bruttopaino
1,92 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV virtakiskopidin VX:lle,, 3-napainen, 2kpl, 185 mm -järjestelmä, kiskolle LK=40/60/80/100/120x10 mm.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions