Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.
- Til.nro:
- SV 9677610
- Tuotekuvaus
- Lattavirtakiskojen liittämiseen ilman porauksia.
- Materiaali
- E-Cu
- Pintakäsittely
- Tinattu
- Kiskovahvuudelle (mm) / tarvittava määrä kiskoa kohti
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Ohje
- Käytettäessä virtakiskoja 100 x 10 mm tarvitaan 1 kpl 9677.610 ja 9677.620
- Sopii virtakiskoille
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Mitat
- Pituus: 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,44 kg
- Bruttopaino
- 0,5 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,407
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Tuotekuvaus
- Kiskoliitin 185 mm kiskojärjestelmään
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions