Kiskoliitin

Til.nro: SV 9677620

Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.

Til.nro:
SV 9677620
Tuotekuvaus
Lattavirtakiskojen liittämiseen ilman porauksia.
Materiaali
E-Cu
Pintakäsittely
Tinattu
Kiskovahvuudelle (mm) / tarvittava määrä kiskoa kohti
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Ohje
Käytettäessä virtakiskoja 100 x 10 mm tarvitaan 1 kpl 9677.610 ja 9677.620
Sopii virtakiskoille
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Mitat
Pituus: 60 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,68 kg
Bruttopaino
0,72 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,602
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Tuotekuvaus
Kiskoliitin 185 mm kiskojärjestelmään
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions