RiLineX päätemoduulisarja, 3-napainen, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle, irrotettava. Tällä setillä valmistuvat vasen ja oikea pääty sekä ympäröivä kosketussuojaus. Laitteet voidaan kiinnittää päätemoduuleihin. Plus-päätemoduulisarjaa käytettäessä RiLineX-virtakiskoalustalla on käytettävissä 36 mm:n lisärakennustila.
- Til.nro:
- RX 9360102
- Hyödyt
- Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla
- Helppo asentaa
- Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa
- Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
- Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
- null
- Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
- Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti
- Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 35745
- Toimitus
- Alusta, pääte-elementti vasemmalla
Virtakiskoalusta, päätemoduuli oikealle
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,99 kg
- Bruttopaino
- 1,146 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- Tuotekuvaus
- RiLineX päätemoduulisarja, 3-napaiselle modulaariselle RiLineX-alustalle. Tällä setillä valmistuvat vasen ja oikea pääty sekä ympäröivä kosketussuojaus. Tämä päätemoduulisarja voidaan irrottaa. Toimitus sisältää päätemoduulin vasemmalle puolelle ja päätemoduulin oikealle puolelle sekä kiinnitysmateriaalit.
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet
- Safety instructions