RiLineX ympäröivä kosketussuoja. Vain käytettäessä RiLineX-komponentteja RiLine60-virtakiskojärjestelmässä.
- Til.nro:
- RX 9365025
- Materiaali
- Kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,7 kg
- Bruttopaino
- 0,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,66
- Tullitariffinimike
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Tuotekuvaus
- RiLineX ympäröivä kosketussuoja. Vain käytettäessä RiLineX-komponentteja RiLine60-virtakiskojärjestelmässä. Pituus: 1200 mm