RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

Til.nro: RX 9360802

RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sulakkeille D01 (kavennussovittimella) ja D02 (E18). Optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa ei ole ruuvihuppuja, vaan varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan ja sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtii vetojousiliitin 16 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.

Til.nro:
RX 9360802
Hyödyt
Sulakkeiden turvallinen liitäntä (ilman sulakekantaa)
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Optinen LED-varokevalvonta
Jännitetestaus erillisen aukon kautta
Huoltovapaa vetojousiliitäntä 16 mm²:iin saakka
Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Tuotemuutos
(toisio)
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 35745
RAL 9005
Toimitus
4 virtakiskoasenteiset varokepohjat
12 kavennussovitinta sulakkeille D 01
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliitin
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V AC
Johtimien lähtö
alas
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 26,8 mm
Korkeus: 253,8 mm
Syvyys: 89,8 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
16 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
400 V AC
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui
1 000 V
Häviöteho maks.
5,5 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Käyttöluokka
AC-21B (400 V/100 A)
Sulakepesät
D 02-E 18
Palokuorma
4,613 MJ/m²
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,432 kg
Bruttopaino
1,437 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,55
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC001644
Tuotekuvaus
RX virtakiskoasenteinen varokepohja 63A, 3-napainen, D 02-E 18, LED, L=27 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions