RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sulakkeille D01 (kavennussovittimella) ja D02 (E18). Elektronisella ja optisella LED-varokevalvonnalla hälytyskoskettimien kautta. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa ei ole ruuvihuppuja, vaan varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan ja sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtii vetojousiliitin 16 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.
- Til.nro:
- RX 9360805
- Rakenne
- elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
- Hyödyt
- Sulakkeiden turvallinen liitäntä (ilman sulakekantaa)
- Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
- Optinen LED-varokevalvonta
- Jännitetestaus erillisen aukon kautta
- Huoltovapaa vetojousiliitäntä 16 mm²:iin saakka
- Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
- Tuotemuutos
- (toisio)
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 35745
RAL 9005 - Toimitus
- 4 virtakiskoasenteiset varokepohjat
12 kavennussovitinta sulakkeille D 01 - Liitäntätapa (sähköinen)
- Jousiliitin
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V AC
- Johtimien lähtö
- alas
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 35,8 mm
Korkeus: 253,8 mm
Syvyys: 89,8 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 16 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 400 V AC
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Nimelliseristysjännite Ui
- 1 000 V
- Häviöteho maks.
- 5,5 W
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Käyttöilman kosteus maks.
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Käyttöluokka
- AC-21B (400 V/100 A)
- Sulakepesät
- D 02-E 18
- Palokuorma
- 5,995 MJ/m²
- elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,796 kg
- Bruttopaino
- 1,8 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,02
- Tullitariffinimike
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Tuotekuvaus
- RX virtakiskoasenteinen varokepohja 63A, 3-napainen, D 02-E 18, LED- ja elektronisella varokevalvonnalla, L=36 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions