Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille 10 x 38 mm optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.
- Til.nro:
- RX 9364022
- Hyödyt
- Sulakkeiden turvallinen liitäntä (ilman sulakekantaa)
- Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
- Optinen LED-varokevalvonta
- Jännitetestaus erillisen aukon kautta
- Huoltovapaa vetojousiliitäntä 16 mm²:iin saakka
- Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
- Tuotemuutos
- (toisio)
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 35745
RAL 9005 - Liitäntätapa (sähköinen)
- Jousiliitin
- Nimellisvirta maks.
- 32 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V AC
- Johtimien lähtö
- alas
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 17,8 mm
Korkeus: 262,5 mm
Syvyys: 95 mm - Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 400 V AC
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Nimelliseristysjännite Ui
- 800 V
- Häviöteho maks.
- 3 W
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Käyttöilman kosteus maks.
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Käyttöluokka
- AC-20B (400 V/100 A)
- Sulakepesät
- 10 x 38 mm
- Palokuorma
- 3,565 MJ/m²
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,008 kg
- Bruttopaino
- 1,014 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,72
- Tullitariffinimike
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Tuotekuvaus
- RX virtakiskoasenteinen varokepohja 32A, 3-napainen, 10 x 38 mm, LED, L=18 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions