RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

Til.nro: RX 9364024

Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille 10 x 38 mm elektronisella ja optisella LED-varokevalvonnalla hälytyskoskettimien kautta. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.

Til.nro:
RX 9364024
Rakenne
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Hyödyt
Sulakkeiden turvallinen liitäntä (ilman sulakekantaa)
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Optinen LED-varokevalvonta
Jännitetestaus erillisen aukon kautta
Huoltovapaa vetojousiliitäntä 16 mm²:iin saakka
Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Tuotemuutos
(toisio)
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 35745
RAL 9005
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliitin
Nimellisvirta maks.
32 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V AC
Johtimien lähtö
alas
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 26,8 mm
Korkeus: 262,5 mm
Syvyys: 95 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 6 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
1,5 ‐ 6 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
400 V AC
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui
800 V
Häviöteho maks.
3 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Käyttöluokka
AC-20B (400 V/100 A)
Sulakepesät
10 x 38 mm
Palokuorma
4,767 MJ/m²
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Kyllä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,412 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,36
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC001644
Tuotekuvaus
RX virtakiskoasenteinen varokepohja 32 A, 3-napainen, 10 x 38 mm, LED ja elektroninen varokevalvonta (EFM), L=27 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions