Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja, luokka CC, 60 mm virtakiskojärjestelmille. Soveltuu sylinterivarokkeille, luokka CC (30 A), optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 16 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle. Saatavana mallista riippuen myös sähköisellä varokevalvonnalla (EFM).