RiLineX varokepohja

Til.nro: RX 9364004

Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja, luokka CC, 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille, luokka CC (30 A), optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen luotettavan kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle. Sisältää elektronisen varokevalvonnan.

Til.nro:
RX 9364004
Hyödyt
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
For Class CC fuse to UL 248-4
UL-listed, approved to UL 4248
Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
Readily accessible push-in connections in the lower section
Fuse removal tools included with the supply
Can be locked and prepared for a lead seal
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Nimellisvirta (maks.)
30 A
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliitin
Nimelliskäyttöjännite
600 V AC
Sähköarvot UL (SCCR)
200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 27 mm
Korkeus: 263 mm
Syvyys: 123,5 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 6 mm²
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Sulakepesät
Class CC
Varoketyypille (Class)
Sulakeluokka CC
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,406 kg
Tullitariffinimike
85369095
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions