RiLineX NH-varokekuormanerotin

Til.nro: RX 9362422

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm². Kaapelilähtö ylhäällä.

Til.nro:
RX 9362422
Rakenne
60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Hyödyt
Kansi: suljettava ja sinetöitävä
Jännitetestaus erillisen aukon kautta
Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja
Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä
Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Sulakepesät
NH 000
Nimelliseristysjännite Ui
1 000 V
Nimellisvirta maks.
125 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V AC
NH-koko
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 53 mm
Korkeus: 212 mm
Syvyys: 103 mm
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Napojen määrä
3-nap.
Käyttöluokka
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste
3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Palokuorma
10,84 MJ/m²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
1,5 ‐ 16 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 50 mm²
Häviöteho maks.
36 W
Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.)
9 W
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,706 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,53
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC001040
Tuotekuvaus
RX NH -varoke-erotin, koko 000, 125 A, 3-napainen, lähtö ylöspäin, runkoliitin
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions