RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm². Sisältää elektronisen varokevalvonnan.
- Til.nro:
- RX 9362423
- Rakenne
- 60 mm:n virtakiskojärjestelmille
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ) - Hyödyt
- Kansi: suljettava ja sinetöitävä
- Jännitetestaus erillisen aukon kautta
- Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
- Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja
- Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä
- Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu - Väri
- RAL 9005
RAL 35745 - Toimitus
- Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Sulakepesät
- NH 000
- Nimelliseristysjännite Ui
- 1 000 V
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V AC
- NH-koko
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 53 mm
Korkeus: 301,1 mm
Syvyys: 103 mm - Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...35 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Käyttöluokka
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Kontaminaatioaste
- 3
- elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
- Kyllä
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Palokuorma
- 13,62 MJ/m²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Häviöteho maks.
- 36 W
- Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.)
- 9 W
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,96 kg
- Bruttopaino
- 0,985 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,404
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,54
- Tullitariffinimike
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Tuotekuvaus
- RX NH -varoke-erotin, koko 000, 125 A, 3-napainen, lähtö alhaalla, runkoliitin, varokevalvonnalla
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions