RiLineX NH -varoke-erotin, koko 2, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on ruuviliitos, koko M10.
- Til.nro:
- RX 9363210
- Rakenne
- Asennuslevyasennukseen
- Hyödyt
- Kansi: suljettava ja sinetöitävä
- Jännitetestaus erillisen aukon kautta
- Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja
- Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä
- Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu - Väri
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Kyllä
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M10
- Sulakepesät
- NH 2
- Nimelliseristysjännite Ui
- 1 000 kV
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V AC
- NH-koko
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 208,5 mm
Korkeus: 298,6 mm
Syvyys: 128,7 mm - Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...35 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Kontaminaatioaste
- 3
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Palokuorma
- 44 MJ/m²
- Häviöteho maks.
- 71 W
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,25 kg
- Bruttopaino
- 3,452 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,32
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,07
- Tullitariffinimike
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Tuotekuvaus
- RX NH -varoke-erotin, koko 2, 400 A, 3-napainen, ruuvi M10, asennuslevyrakenne
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions