RiLineX NH-varokekuormanerotin

Til.nro: RX 9363215

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 2, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on ruuviliitos, koko M10. Sisältää elektronisen varokevalvonnan.

Til.nro:
RX 9363215
Rakenne
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Asennuslevyasennukseen
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Hyödyt
Kansi: suljettava ja sinetöitävä
Jännitetestaus erillisen aukon kautta
Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja
Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä
Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Toimitus
Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle
for mounting plate assembly
Kyllä
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Sulakepesät
NH 2
Nimelliseristysjännite Ui
1 000 kV
Nimelliskäyttöjännite
690 V AC
NH-koko
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 208,5 mm
Korkeus: 348,7 mm
Syvyys: 128,7 mm
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Napojen määrä
3-nap.
Kontaminaatioaste
3
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Kyllä
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Palokuorma
48,8 MJ/m²
Häviöteho maks.
71 W
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,7 kg
Bruttopaino
3,746 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,03
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC001040
Tuotekuvaus
RX NH -varoke-erotin, koko 2, 400 A, 3-napainen, ruuvi M10, varokevalvonnalla 800 V, asennuslevyrakenne
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions