RiLineX kaariliitin NH-varoke-erottimelle

Til.nro: RX 9365541

RiLineX-kaariliitinsarja sektorijohdinliitännälle RiLineX NH -varokekuormanerottimille, koko 00, 4 - 95 mm²

Til.nro:
RX 9365541
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Rakennekoolle
00
Sopii tilausnumerolle
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,144 kg
Bruttopaino
0,149 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Tullitariffinimike
73182900
ETIM 9
EC000001
Tuotekuvaus
RX-kaariliitin NH-varokekuormanerottimelle, koko 00 (sektorijohdin)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Safety instructions