RiLineX-kosketussuoja, jota tarvitaan käytettäessä RiLineX NH -varokekuormanerotinta, koko 00, RiLine60-virtakiskojärjestelmässä.
- Til.nro:
- RX 9365510
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
RAL 35745 - Sopii tilausnumerolle
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Palokuorma
- 0,454 MJ/m²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,082 kg
- Bruttopaino
- 0,083 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,61
- Tullitariffinimike
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Tuotekuvaus
- RX kosketussuoja NH-varokekuormanerottimelle, koko 00
- Dokumentaatiot
- Quick guide