RiLineX kosketussuoja NH-varoke-erottimelle

Til.nro: RX 9365515

RiLineX-kosketussuoja, jota tarvitaan käytettäessä RiLineX NH -varokekuormanerotinta, koko 1, RiLine60-virtakiskojärjestelmässä.

Til.nro:
RX 9365515
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Sopii tilausnumerolle
9362110
9362115
9362140
Palokuorma
0,389 MJ/m²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,079 kg
Bruttopaino
0,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC000775
Tuotekuvaus
RX kosketussuoja NH-varokekuormanerottimelle, koko 1
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide