RiLineX varokekuormanerotin D-Switch

Til.nro: RX 9360825

RiLineX varokekuormanerotin 60 mm virtakiskojärjestelmille. Käytetään D 01 (kavennussovittimilla)- ja D 02 -sulakkeiden kanssa enintään 63 A:iin asti. Soveltuu myös käyttettäväksi 10 x 38 mm sylinterisulakkeiden kanssa mukana toimitetuilla kiinnitysjousilla. Integroitu optinen LED-varokevalvonta. Laite on lukittavissa sekä päälle- että pois-asentoon. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 16 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.

Til.nro:
RX 9360825
Rakenne
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Hyödyt
Sulakkeiden turvallinen liitäntä (ilman sulakekantaa)
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Optinen LED-varokevalvonta
Jännitetestaus erillisen aukon kautta
Huoltovapaa vetojousiliitäntä 16 mm²:iin saakka
Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Toimitus
4 varokekuormanerottimet
12 kavennussovitinta sulakkeille D 01
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliitin
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V AC
Johtimien lähtö
alas
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 26,8 mm
Korkeus: 263 mm
Syvyys: 104,2 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
16 mm²
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui
800 V
Häviöteho maks.
5,5 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Käyttöluokka
AC-22B (400 V/100 A)
Sulakepesät
D 01 (kavennuskappaleella)
D 02
10 x 38 mm
Palokuorma
5,437 MJ/m²
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,784 kg
Bruttopaino
1,792 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,81
Tullitariffinimike
85365080
ETIM 9
EC001040
Tuotekuvaus
RX varokekuormanerotin 63 A, 3-napainen, LED, L=27 mm (D-Switch)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions