RiLineX liitäntätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerottimille, koko 00, käytetään asennuslevyrakenteella.
- Til.nro:
- RX 9365520
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Mitat
- Leveys: 106 mm
Korkeus: 35 mm
Syvyys: 46 mm - Palokuorma
- 0,778 MJ/m²
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Tullitariffinimike
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Tuotekuvaus
- RX liitäntätilan suojus NH-varokekuormanerottimille, koko 00, asennuslevylle
- Dokumentaatiot
- Quick guide