RiLineX liitäntätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerottimille koko 00, käytettävissä virtakiskorakenteella.
- Til.nro:
- RX 9365530
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Mitat
- Leveys: 106 mm
Korkeus: 41,4 mm
Syvyys: 62 mm - Palokuorma
- 0,95 MJ/m²
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,144 kg
- Bruttopaino
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Tullitariffinimike
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Tuotekuvaus
- RX liitäntätilan suoja NH-varokekuormanerottimille koko 00 (kiskojärjestelmä 60 mm)
- Dokumentaatiot
- Quick guide