RiLineX liitäntätilan suoja NH-varoke-erottimelle

Til.nro: RX 9365531

RiLineX liitäntätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerottimelle koko 1, käytettävissä asennuslevy- ja virtakiskorakenteelle.

Til.nro:
RX 9365531
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Sopii tilausnumerolle
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Mitat
Leveys: 181,5 mm
Korkeus: 66 mm
Syvyys: 62,6 mm
Palokuorma
1,836 MJ/m²
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,334 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,04
Tullitariffinimike
85472000
ETIM 9
EC000775
Tuotekuvaus
RX liitäntätilan suoja NH-varokekuormanerottimelle koko 1
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide