RiLineX liitäntätilan suoja NH-varoke-erottimelle

Til.nro: RX 9365532

RiLineX liitäntätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerottimelle koko 2, käytettävissä asennuslevy- ja virtakiskorakenteelle.

Til.nro:
RX 9365532
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Sopii tilausnumerolle
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Mitat
Leveys: 208,5 mm
Korkeus: 60 mm
Syvyys: 89,6 mm
Palokuorma
3,002 MJ/m²
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,436 kg
Bruttopaino
0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,96
Tullitariffinimike
85472000
ETIM 9
EC000775
Tuotekuvaus
RX liitäntätilan suoja NH-varokekuormanerottimelle koko 2
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide