RiLineX liitäntätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerottimelle koko 3, käytettävissä asennuslevy- ja virtakiskorakenteelle.
- Til.nro:
- RX 9365533
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 60 mm
Syvyys: 89,6 mm - Palokuorma
- 3,694 MJ/m²
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,506 kg
- Bruttopaino
- 0,508 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,42
- Tullitariffinimike
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Tuotekuvaus
- RX liitäntätilan suoja NH-varokekuormanerottimelle koko 3
- Dokumentaatiot
- Quick guide