RiLineX laiteadapteri (80 A, 3-napainen, sisältää liitäntäjohdot) leveydeltään 54 mm 60 mm virtakiskojärjestelmille. Soveltuu laitteiden päälle asennukseen ilman työkaluja. Säädettävällä kannatinkiskolla.
- Til.nro:
- RX 9360780
- Rakenne
- liitäntäkaapelilla
- Hyödyt
- Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen
- Esivalmistettu liitäntäjohto
- Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus
- Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja
- Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
- Helppo asentaa
- Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
RAL 35745 - Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 4
- Nimellisvirta (maks.)
- 80 A
- Pyöröjohtimen mitoitusvirta
- 80 A
- Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL)
- 80 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, sulakeluokka RK5 maks. 60 A, JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
- 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 52 A, NHJH/7
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 130 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 36,2 mm - Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nimellisylijännite Uimp
- 8 kV
- Nimelliseristysjännite Ui
- 1 000 V
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Käyttöilman kosteus maks.
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,12 kg
- Bruttopaino
- 2,15 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,209
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177996984
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
- RX-laiteadapteri 80 A, AWG 4, 3-napainen, L: 54 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions