RiLineX laiteadapteri

Til.nro: RX 9360798

Laiteadapteri 72 mm, 100 A, esiasennettu kierreliitin yleisimmille katkaisijoille.

Til.nro:
RX 9360798
Rakenne
liitäntäkaapelilla
Hyödyt
Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen
Esivalmistettu liitäntäjohto
Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus
Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Helppo asentaa
Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 4
Nimellisvirta (maks.)
80 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta
80 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL)
80 A
Sähköarvot UL (SCCR)
null
100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 200 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 75 A, NHJH/7
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 72 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 36,6 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Nimellisylijännite Uimp
8 kV
Nimelliseristysjännite Ui
1 000 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Palokuorma
4,748 MJ/m²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,7 kg
Bruttopaino
0,702 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-laiteadapteri 80 A, AWG 4, 3-napainen, L: 72 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions