RiLineX laiteadapteri ilman kosketinjärjestelmää

Til.nro: RX 9360705

RiLineX laiteadapteri ilman johtimia, leveys 45 mm, RiLineX:lle ja 60 mm:n virtakiskojärjestelmäalustoille, ilman johtimia. Ihanteellinen, jos levyyn on tarkoitus kiinnittää leveämpiä laitteita.

Til.nro:
RX 9360705
Rakenne
ilman kosketinjärjestelmää
Hyödyt
Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen
Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus
Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja
Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 36,2 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Napojen määrä
3-nap.
Kannatinkiskojen määrä
1
Nimellisjännitteelle
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Palokuorma
3,506 MJ/m²
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,16 kg
Bruttopaino
1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-laitekannatin L: 45 mm, ilman kosketinjärjestelmää
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions