Pistokelista Laiteadaptereille ja laitekannattimille

Til.nro: RX 9365710

RiLineX-pistokelista laitesovittimien ja laitekannattimien sivuttaiseen laajentamiseen. Pistokelista voidaan liittää laitesovittimen vasemmalle tai oikealle puolelle, ja se mahdollistaa ohuen johdon läpiviennin.

Til.nro:
RX 9365710
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Mitat
Leveys: 9,09 mm
Korkeus: 240 mm
Palokuorma
0,562 MJ/m²
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Tullitariffinimike
85369095
ETIM 9
EC002498
Tuotekuvaus
RX-laajennuskappale laiteadapterille/-kannattimelle, LxK: 9,09x240 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide