RiLineX laiteadapterin kannatinkisko

Til.nro: RX 9365741

RiLineX laiteadapterin kannatinkiskot leveydeltään 45 mm 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Korkeussäätö, ihanteellinen moottorinkäynnistinyhdistelmien kiinnittämiseen erilaisille kiinnitystasoille. Pikakiinnityksellä varustettujen laitteiden asentamiseen laitesovittimeen ja laitekannattimeen.

Til.nro:
RX 9365741
Rakenne
korkeussäädöllä
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Sopii tilausnumerolle
9360710
9360720
9360730
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 12 mm, 20 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,144 kg
Bruttopaino
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,99
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC001285
Tuotekuvaus
RX-kannatinkisko korkeudensäädöllä, L: 45 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide